ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 PTFE撹拌子取り出し棒 PUR-1

三商 PTFE撹拌子取り出し棒 PUR-1 93-5738
通常単価(税別)
2,518円
税込単価
2,770円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ(mm):φ7×362・マグネット部(mm):φ10×45

型番:

93-5738
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5738の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5738
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518円
( 2,770円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):φ7×362
・マグネット部(mm):φ10×45

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 PTFE撹拌子取り出し棒 PUR-1の型番93-5738のページです。 型番93-5738に関する仕様情報を記載しております。
三商 PTFE撹拌子取り出し棒 PUR-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 PTFE撹拌子取り出し棒 PUR-1
PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-1型
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hz
SUS撹拌棒
PTFE撹拌棒 アンカー型
メーカー三商コクゴ三商三商アズワンアズワン
通常価格2,518円4,240円24,069円22,480円7,791円 -8,123円 -
通常出荷日4日目8日目3日目4日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました