ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40 93-5727
通常単価(税別)
1,581円
税込単価
1,739円
通常出荷日:4日目

【特長】・八角形で強い撹拌力があります。・外径×最大胴径×全長(mm):φ10×φ11×40

型番:

93-5727
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5727の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5727
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,581円
( 1,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・八角形で強い撹拌力があります。
・外径×最大胴径×全長(mm):φ10×φ11×40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40の型番93-5727のページです。 型番93-5727に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(10)×L25
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
撹拌子 フットボール型 10Φ~20Φ×20L~64L(0198-17-35-11~17)
PTFE撹拌子 ストレート型 8×40 10入
メーカー三商三商三商サンプラテック東京硝子器械三商
通常価格1,581円735円897円734円 -1,537円 -4,120円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました