ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15 93-5721
通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:4日目

【特長】・八角形で強い撹拌力があります。・外径×最大胴径×全長(mm):φ10×φ12×15

型番:

93-5721
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5721の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・八角形で強い撹拌力があります。
・外径×最大胴径×全長(mm):φ10×φ12×15

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15の型番93-5721のページです。 型番93-5721に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(12)×L15
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ10(11)×L40
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(10)×L25
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L15
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×15㎜
メーカー三商三商三商三商サンプラテック三商
通常価格735円1,581円897円745円734円 -1,366円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました