ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力撹拌子 オーバル型 φ5×10㎜

強力撹拌子 オーバル型 φ5×10㎜ 93-5685
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円
通常出荷日:4日目

【特長】・卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。・最大径×全長(mm):φ5×10・材質:PTFE

型番:

93-5685
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5685の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953円
( 1,048円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。
・最大径×全長(mm):φ5×10
・材質:PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力撹拌子 オーバル型 φ5×10㎜の型番93-5685のページです。 型番93-5685に関する仕様情報を記載しております。
強力撹拌子 オーバル型 φ5×10㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力撹拌子 オーバル型 φ5×10㎜
強力撹拌子 オーバル型 φ10×20㎜
強力撹拌子 オーバル型 φ20×50㎜
強力撹拌子 オーバル型 φ6×15㎜
強力撹拌子 オーバル型 φ12×25㎜
強力撹拌子 オーバル型 φ16×35㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格953円1,980円5,006円1,056円2,083円2,496円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました