ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜

強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜ 93-5673
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:4日目

【特長】・ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。・最大径×全長(mm):φ8×2...

詳細を確認

型番:

93-5673
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5673の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5673
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
・最大径×全長(mm):φ8×25
・材質:PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜の型番93-5673のページです。 型番93-5673に関する仕様情報を記載しております。
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×15㎜
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×38㎜
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×51㎜
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×64㎜
PTFE撹拌子 8×25
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,573円1,366円1,980円2,186円2,186円834円
通常出荷日4日目4日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました