ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 得パック 5×15 5入

PTFE撹拌子 得パック 5×15 5入 93-5582
通常単価(税別)
2,703円
税込単価
2,973円
通常出荷日:4日目

【特長】・お手頃な入数!お得な価格!・外径×長さ(mm):φ5×15・入数(個):5

型番:

93-5582
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5582の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5582
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703円
( 2,973円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手頃な入数!お得な価格!
・外径×長さ(mm):φ5×15
・入数(個):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 得パック 5×15 5入の型番93-5582のページです。 型番93-5582に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 得パック 5×15 5入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 得パック 5×15 5入
PTFE撹拌子 得パック 4×10 5入
PTFE撹拌子 得パック 8×40 5入
PTFE撹拌子 得パック 8×25 5入
PTFE撹拌子 得パック 8×35 5入
PTFE撹拌子 得パック 8×30 5入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,703円2,703円3,766円3,456円3,766円3,456円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました