ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ルミラー フィルム(T60透明スリット品)
通常価格(税別):16,602円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アルミナ保護管 JIS PT-0相当
アズワン
通常価格(税別):5,726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
シリコン板 300×300・500×500
東京硝子器械
通常価格(税別):5,725円~
通常出荷日:6日目
アズワン
黒鉛トレー(角型)
アズワン
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:19日目
アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
通常価格(税別):3,162円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
万能スコップ 小/中/大 230/850/1500ml
5通常価格(税別):1,438円~

アズワン
トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
4.7通常価格(税別):1,243円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

アズワン
PFAターナー
0通常価格(税別):4,741円

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

東京硝子器械
ヘラ付きさじ ステンレス製 150~600mm
0通常価格(税別):541円~

東京硝子器械
有柄針 針交換式
0通常価格(税別):792円