ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE回転子 CM1609 セル用 5入

PTFE回転子 CM1609 セル用 5入 93-5511
通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円
通常出荷日:4日目

【特長】・標準の10mm角セル専用。上部の広い溝が撹拌効果を高めます。・外径×高さ(mm):φ9×6・...

詳細を確認

型番:

93-5511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5511の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130円
( 3,443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準の10mm角セル専用。上部の広い溝が撹拌効果を高めます。
・外径×高さ(mm):φ9×6
・入数(個):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE回転子 CM1609 セル用 5入の型番93-5511のページです。 型番93-5511に関する仕様情報を記載しております。
PTFE回転子 CM1609 セル用 5入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE回転子 CM1609 セル用 5入
PTFE撹拌子セル用
セル用撹拌子 SH-5
PTFE回転子 CM1512 球型 5入
セル用撹拌子 SH-10
PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入
メーカー三商アズワンケニス三商ケニス三商
通常価格3,130円789円 -1,601円4,348円1,458円3,022円
通常出荷日4日目4日目〜7日目5日目7日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました