ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5

PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5 93-5487
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネット径(mm):φ13.5(50g)・棒径×全長(mm):φ5×L430

型番:

93-5487
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5487の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5487
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット径(mm):φ13.5(50g)
・棒径×全長(mm):φ5×L430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5の型番93-5487のページです。 型番93-5487に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ13.5
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ8 棒径:φ5
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ6
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ8 棒径:φ8
PTFE撹拌子取出し棒 13.5型
オクタゴン回転子 Φ8×13mm~Φ13×75mm
メーカー三商三商三商三商コクゴアズワン
通常価格4,240円3,644円3,752円4,295円3,546円620円 -
通常出荷日4日目4日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました