ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
通常価格(税別):5,056円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
ラボペール SUS304 1~10L 本体のみ
東京硝子器械
通常価格(税別):5,101円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
通常価格(税別):11,373円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
通常価格(税別):3,299円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付
東京硝子器械
通常価格(税別):9,931円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
アズワン
通常価格(税別):12,483円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
デシケーター LH・LL
アズワン
通常価格(税別):3,884円~
通常出荷日:1日目
本間製作所
エアベント付密閉ステンレスタンク
本間製作所
通常価格(税別):17,405円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~