ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE回転子 CM2403 クロス十字型 2入

PTFE回転子 CM2403 クロス十字型 2入 93-5433
通常単価(税別)
2,046円
税込単価
2,251円
通常出荷日:4日目

【特長】・沈澱物の分散、粘性液に効果的です。・外径×高さ(mm):φ25×8・入数(個):2

型番:

93-5433
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5433の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5433
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046円
( 2,251円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
・外径×高さ(mm):φ25×8
・入数(個):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE回転子 CM2403 クロス十字型 2入の型番93-5433のページです。 型番93-5433に関する仕様情報を記載しております。
PTFE回転子 CM2403 クロス十字型 2入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE回転子 CM2403 クロス十字型 2入
クロス十字型撹拌子 CM2403
PTFE回転子 CM2402 クロス十字型 2入
PTFE回転子 CM2404 クロス十字型 2入
PTFE回転子 CM2401 クロス十字型 2入
PTFE回転子 CM2405 クロス十字型 2入
メーカー三商ケニス三商三商三商三商
通常価格2,046円1,577円1,937円2,371円1,309円2,805円
通常出荷日4日目7日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました