ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 A-52 φ15×52

PTFE撹拌子 A-52 φ15×52 93-5325
通常単価(税別)
2,404円
税込単価
2,644円
通常出荷日:4日目

【特長】・テーパー付で径の太い撹拌子です。・サイズ(mm):φ15×52

型番:

93-5325
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5325の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404円
( 2,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー付で径の太い撹拌子です。
・サイズ(mm):φ15×52

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 A-52 φ15×52の型番93-5325のページです。 型番93-5325に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 A-52 φ15×52のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 A-52 φ15×52
太型撹拌子 A-52
TFE撹拌子A型 A-52
4F撹拌羽根52 スクエア型
PTFE撹拌子 A-15 φ6×15
ガラス撹拌棒(羽根なし) NR-52
メーカー三商ケニスコクゴコクゴ三商ケニス
通常価格2,404円2,292円2,090円819円1,217円3,124円
通常出荷日4日目5日目8日目8日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました