ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 A-36 φ11×36

PTFE撹拌子 A-36 φ11×36 93-5323
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円
通常出荷日:4日目

【特長】・テーパー付で径の太い撹拌子です。・サイズ(mm):φ11×36

型番:

93-5323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5323の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5323
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913円
( 2,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー付で径の太い撹拌子です。
・サイズ(mm):φ11×36

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 A-36 φ11×36の型番93-5323のページです。 型番93-5323に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 A-36 φ11×36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 A-36 φ11×36
太型撹拌子 A-36
TFE撹拌子A型 A-36
撹拌子 三角柱型 36mm×110mm
撹拌子 三角柱型 36mm×136mm
テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:2.36(mm)
メーカー三商ケニスコクゴ東京硝子器械東京硝子器械テラオカ
通常価格1,913円1,511円1,354円9,339円11,403円8,811円
通常出荷日4日目7日目8日目3日目3日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました