ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌子 A-28 φ9×28

PTFE撹拌子 A-28 φ9×28 93-5322
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:4日目

【特長】・テーパー付で径の太い撹拌子です。・サイズ(mm):φ9×28

型番:

93-5322
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5322の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー付で径の太い撹拌子です。
・サイズ(mm):φ9×28

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子 A-28 φ9×28の型番93-5322のページです。 型番93-5322に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌子 A-28 φ9×28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子 A-28 φ9×28
太型撹拌子 A-28
TFE撹拌子A型 A-28
オクタゴン撹拌子 8×28mm
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 羽根幅90 羽根高さ28
撹拌子 十字型 25×9mm
メーカー三商ケニスコクゴ東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格1,414円1,366円1,209円775円1,202円905円
通常出荷日4日目7日目8日目3日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました