ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
エスコ
165x95x30mm パーツケース
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):5,171円

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

DICプラスチック
B型コンテナ(ブルー/レッド/イエロー)
4.5通常価格(税別):1,214円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~