ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240

スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240 93-5251
通常単価(税別)
4,076円
税込単価
4,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:大・内寸法(mm):420×300×240・材質:本体 PE、持手 アルミ・カラー:イ...

詳細を確認

型番:

93-5251
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5251の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076円
( 4,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:大
・内寸法(mm):420×300×240
・材質:本体 PE、持手 アルミ
・カラー:イエロー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240の型番93-5251のページです。 型番93-5251に関する仕様情報を記載しております。
スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーカゴ 大 イエロー 420×300×240
スーパーカゴ 小 イエロー 380×275×205
スーパーカゴ サンショップカーゴ
スーパーかご 大 PE製 アルミH付
買い物カゴ SL-8N 緑
買い物カゴ SL-8N 赤
メーカー三商三商三甲東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,076円3,663円1,601円 -4,214円2,005円2,005円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

買い物カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました