ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノール

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノール 93-3233
通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円
通常出荷日:4日目

【特長】・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。・漏れ防止タイプ。・次...

詳細を確認

型番:

93-3233
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3233の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3233
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858円
( 3,144円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。
・漏れ防止タイプ。
・次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
・容量(ml):500
・薬品名:メタノール
・材質:本体 LDPE、キャップ PP、ノズル PPCO

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノールの型番93-3233のページです。 型番93-3233に関する仕様情報を記載しております。
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 メタノール
薬品識別洗浄瓶 1000ml 2425 メタノール
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 エタノール
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 イソプロパノール
薬品識別洗浄瓶 500ml 562014 メタノール
薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 蒸留水
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,858円3,705円2,858円2,858円2,186円2,858円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました