ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-3500 青

ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-3500 青 93-3222
通常単価(税別)
1,605円
税込単価
1,766円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャップカラーによる試薬の識別ができます。・NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統...

詳細を確認

型番:

93-3222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3222の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,605円
( 1,766円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップカラーによる試薬の識別ができます。
・NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。
・漏れ防止タイプ
・液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
・容量(ml):500
・キャップタイプ:28
・カラー:青
・材質:本体 LDPE、キャップ・チューブ・ノズル PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-3500 青の型番93-3222のページです。 型番93-3222に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-3500 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-3500 青
ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-5500 赤
ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-4500 緑
ナルゲン カラーキャップ洗浄瓶 2422-2500 黄
マルチ洗浄瓶 500ml 青
マルチ洗浄瓶 1000ml 青
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,605円1,605円1,605円1,605円1,082円1,255円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました