ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナルゲン 洗浄瓶 2401-1000 1L

ナルゲン 洗浄瓶 2401-1000 1L 93-3214
通常単価(税別)
1,991円
税込単価
2,190円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。・液の流出量を増やすためにノズルの...

詳細を確認

型番:

93-3214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3214の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991円
( 2,190円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。
・液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
・容量(ml):1000
・材質:本体 LDPE、キャップ PP、ノズル PPCO

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン 洗浄瓶 2401-1000 1Lの型番93-3214のページです。 型番93-3214に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン 洗浄瓶 2401-1000 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン 洗浄瓶 2401-1000 1L
ナルゲン 洗浄瓶 2402-1000 1L
ナルゲン 洗浄瓶 2401-0500 500ml
ナルゲン 洗浄瓶 2401-0250 250ml
ナルゲン 洗浄瓶 2401-0125 125ml
PCガス洗浄瓶 1L/5L
メーカー三商三商三商三商三商コクゴ
通常価格1,991円2,848円1,502円1,275円1,171円6,315円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました