17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズル 93-3118

バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズル

通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:2日目

【特長】・折りたためるコンテナー・バロンボックス用のノズルです。・材質:PE

    型番:

    93-3118
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    93-3118の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-3118
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    530円
    ( 583円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたためるコンテナー・バロンボックス用のノズルです。
    ・材質:PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズルの型番93-3118のページです。 型番93-3118に関する仕様情報を記載しております。
    バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バロンボックス 0367 各コンテナー用ノズル
    リスボックス
    ハンディボックス
    ヒシ 乳業用コンテナ 黄
    リスボックス 40BII LGY/GY
    積水 農業用コンテナ NS-G-PP ベージュ
    メーカー三商東京硝子器械三甲ヒシ東京硝子器械積水テクノ成型
    通常価格530円10,325円 -3,063円 -6,344円11,090円3,902円
    通常出荷日2日目6日目6日目〜8日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました