ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Sボトル 角型 500ml

Sボトル 角型 500ml 93-2327
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:4日目

【特長】・中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。・キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液...

詳細を確認

型番:

93-2327
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-2327の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2327
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563円
( 619円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。
・キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。
・見やすい目盛付です。
・容量(ml):500
・口内径×胴径×全高(mm):φ41×□66×H165
・目盛(ml):50
・参考ケース入数(本):100
・材質:本体・キャップ HDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sボトル 角型 500mlの型番93-2327のページです。 型番93-2327に関する仕様情報を記載しております。
Sボトル 角型 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sボトル 角型 500ml
Sボトル 角型 100ml
Sボトル 丸型 500ml
Sボトル 角型 250ml
Sボトル 丸型 100ml
Sボトル 角型 1000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格563円453円554円499円444円665円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました