ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Sボトル N-1 丸型 100ml

Sボトル N-1 丸型 100ml 93-2321
通常単価(税別)
444
税込単価
488
通常出荷日:4日目

【特長】・中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。・キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液...

詳細を確認

型番:

93-2321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2321の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。
・キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。
・見やすい目盛付です。
・容量(ml):100
・口内径×胴径×全高(mm):φ32×φ50×H89
・目盛(ml):10
・参考ケース入数(本):200
・材質:本体・キャップ HDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sボトル N-1 丸型 100mlの型番93-2321のページです。 型番93-2321に関する仕様情報を記載しております。
Sボトル N-1 丸型 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sボトル N-1 丸型 100ml
Sボトル N-5 丸型 1000ml
Sボトル N-3 丸型 250ml
Sボトル N-4 丸型 500ml
Sボトル N-6 角型 100ml
Sボトル N-8 角型 500ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格444646481554453563
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました