17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用 93-2129

ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円
通常出荷日:2日目

【特長】・中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。・5...

詳細を確認

    型番:

    93-2129
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    93-2129の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2129
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,640円
    ( 2,904円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。
    ・500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    ・外寸法(mm):369×272×H126
    ・材質:ポリプロピレン
    ・付属品:仕切板5枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用の型番93-2129のページです。 型番93-2129に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルトレー SBT-3 500・1000兼用
    ボトルトレー
    ピペットケース 500
    ボトルホルダー
    ボトルプロテクター
    ボトルトレー 6本用・12本用
    メーカー三商アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,640円4,833円 -1,226円9,672円2,741円 -5,056円
    通常出荷日2日目9日目〜5日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました