ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デスカップ D-2000 2000ml

デスカップ D-2000 2000ml 93-1708
通常単価(税別)
24,580
税込単価
27,038
通常出荷日:4日目

【特長】・柔らかい成型。・成型時の離型剤は使っておりません。・容量(ml):2000・口径×下径×高さ...

詳細を確認

型番:

93-1708
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1708の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1708
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,580
( 27,038 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい成型。
・成型時の離型剤は使っておりません。
・容量(ml):2000
・口径×下径×高さ(mm):150×130×175
・入数:100
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスカップ D-2000 2000mlの型番93-1708のページです。 型番93-1708に関する仕様情報を記載しております。
デスカップ D-2000 2000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスカップ D-2000 2000ml
デスカップ D-50 50ml
デスカップ D-500 500ml
デスカップ D-1000 1000ml
PTFE円筒容器 2000mL 2000-V 7050-01
アイボーイ 50~2000mL
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械アズワン
通常価格24,58019,05715,44111,25544,966391 -
通常出荷日4日目2日目4日目4日目15日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました