ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パックエース P-1000 1000ml 50入

パックエース P-1000 1000ml 50入 93-1664
通常単価(税別)
19,621
税込単価
21,583
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性に優れ、液もれがなく、サンプルの輸送に最適です。・内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、...

詳細を確認

型番:

93-1664
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1664の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1664
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,621
( 21,583 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性に優れ、液もれがなく、サンプルの輸送に最適です。
・内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
・容量(ml):1000
・口径×下径×高さ(mm):91×84×212
・入数:50
・材質:本体・キャップ ポリプロピレン、中栓 軟質ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックエース P-1000 1000ml 50入の型番93-1664のページです。 型番93-1664に関する仕様情報を記載しております。
パックエース P-1000 1000ml 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックエース P-1000 1000ml 50入
パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】
パックエース P-250 250ml 120入
パックエース 120ml~1L
パックエース P-600 600ml 80入
デスカップ D-1000 1000ml
メーカー三商コクゴ三商東京硝子器械三商三商
通常価格19,62116,58920,44817,875 -20,86111,255
通常出荷日4日目10日目4日目4日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト