ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

BB缶 コック付 広口 20L

BB缶 コック付 広口 20L 93-1400
通常単価(税別)
9,393円
税込単価
10,332円
通常出荷日:4日目

【特長】・広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。・側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。・コック...

詳細を確認

型番:

93-1400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-1400の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,393円
( 10,332円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。
・側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
・コック付は小出しの際に大変便利です。
・容量(L):20
・口内径(mm):φ175
・胴寸(mm):□260
・全高(mm):400
・コック:25A
・コック外径(mm):φ22
・材質:本体・キャップ HDPE、中栓 LDPE コック PE、Oリング SBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BB缶 コック付 広口 20Lの型番93-1400のページです。 型番93-1400に関する仕様情報を記載しております。
BB缶 コック付 広口 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BB缶 コック付 広口 20L
BB缶 広口 20L
広角BB缶 20L
正角缶 BB-20
広角BB缶 下口付 20L
BB型広口瓶
メーカー三商三商東京硝子器械ケニス東京硝子器械アズワン
通常価格9,393円6,097円4,695円3,360円7,889円4,229円 -
通常出荷日4日目4日目3日目5日目6日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました