ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 SPボトル 広口 500ml

三商 SPボトル 広口 500ml 93-1215
通常単価(税別)
490
税込単価
539
通常出荷日:4日目

【特長】・耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。・キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジ...

詳細を確認
  • 1.オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。

型番:

93-1215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1215の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。
・キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。
・オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)※1
・従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。
・目盛は付いておりません。
・容量(ml):500
・サイズ(mm)A:44
・サイズ(mm)B:168
・サイズ(mm)C:164
・サイズ(mm)D:73
・参考ケース入数:50
・本体材質:PPCO(ポリプロピレン共重合体)
・キャップ材質:PP(ポリプロピレン)

ご注意

  • 1.オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 SPボトル 広口 500mlの型番93-1215のページです。 型番93-1215に関する仕様情報を記載しております。
三商 SPボトル 広口 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 SPボトル 広口 500ml
三商 SPボトル 細口 500ml
三商 SPボトル 広口 30ml
三商 SPボトル 広口 250ml
三商 SPボトル 広口 1000ml
三商 SPボトル 広口 60ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格490490389435554389
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました