ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリ洗浄瓶 1000ml キャップ・ノズル一体型

ポリ洗浄瓶 1000ml キャップ・ノズル一体型 93-1040
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端ノズルとキャップが一体成型になっています。・容量(ml):1000・目盛(ml):50・...

詳細を確認

型番:

93-1040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-1040の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
・容量(ml):1000
・目盛(ml):50
・材質:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ洗浄瓶 1000ml キャップ・ノズル一体型の型番93-1040のページです。 型番93-1040に関する仕様情報を記載しております。
ポリ洗浄瓶 1000ml キャップ・ノズル一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ洗浄瓶 1000ml キャップ・ノズル一体型
ポリ洗浄瓶 500ml キャップ・ノズル一体型
ポリ洗浄瓶 250ml キャップ・ノズル一体型
ポリ洗浄瓶(細口) 容量 1000mL
PFA洗浄瓶キャップ 1000ml用
ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL
メーカー三商三商三商ケニスアズワンケニス
通常価格874円717円678円785円4,622円901円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました