ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイパック 角型 S-37

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ(mm):121×121×90・容量(ml):930・材質:本体 PP、フタ EVA

詳細を確認

型番:

93-0337
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-0337の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0337
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):121×121×90
・容量(ml):930
・材質:本体 PP、フタ EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパック 角型 S-37の型番93-0337のページです。 型番93-0337に関する仕様情報を記載しております。
ハイパック 角型 S-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック 角型 S-37
ハイパック 角型 S-38
ハイパック Sシリーズ
ハイパックS-35
ハイパックS-27
Sボトル角型 0.25/1L
メーカー三商三商コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5707301,159 -1,4501,22015,400 -
通常出荷日1日目1日目7日目3日目3日目8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト