ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイパック 角型 S-11

ハイパック 角型 S-11 93-0323
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ(mm):117×84×44・容量(ml):270・材質:本体 PP、フタ EVA

型番:

93-0323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-0323の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-0323
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):117×84×44
・容量(ml):270
・材質:本体 PP、フタ EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパック 角型 S-11の型番93-0323のページです。 型番93-0323に関する仕様情報を記載しております。
ハイパック 角型 S-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック 角型 S-11
ハイパック S-11
ハイパック 角型 S-10
ハイパック 角型 S-20
ハイパック 角型 S-30
ハイパック 角型 S-12
メーカー三商コクゴ三商三商三商三商
通常価格648円591円638円834円1,267円658円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました