ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
  • <
  • >

プロスプレー 青 500ml

通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円
通常出荷日:2日目

【特長】・先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。・5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りで...

詳細を確認

    型番:

    93-0280
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    93-0280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-0280
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,109円
    ( 1,220円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。
    ・5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。
    ・噴霧角度0~60°。
    ・容量(ml):500
    ・カラー:青
    ・材質:PP・PE・SUS・PA Oリング:NBR
    ・ノズル穴径(mm):φ0.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロスプレー 青 500mlの型番93-0280のページです。 型番93-0280に関する仕様情報を記載しております。
    プロスプレー 青 500mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロスプレー 青 500ml
    500ml スプレーボトル
    スプレーボトル(300・500ml )
    スプレー瓶(500-02)500ml
    テラモト キャニヨンスプレー 青
    500ml スプレーボトル EA115X-10
    メーカー三商エスコエスコ日本メデカルサイエンステラモトエスコ
    通常価格1,109円460円 -880円 -815円1,217円1,320円
    通常出荷日2日目1日目1日目3日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました