ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・規格:8枚取・外寸法W×D×H(mm):410×295×100

SUGICO
ステンレスアミバット

アズワン
ステンレスワイヤ洗浄カゴ

SUGICO
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~