ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~