ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

92-1082
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-1082の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
92-1082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,766円
( 4,143円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:500ml
・内径×高さ(mm):92×103

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーロービーカー 500mlの型番92-1082のページです。 型番92-1082に関する仕様情報を記載しております。
ホーロービーカー 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーロービーカー 500ml
ニューデスカップ 100mL~500mL
ニューディスカップ 容量 500mL
石英ビーカー 容量(ml) 50~500
メジャーカップ500mL~5L
ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ
メーカー三商東京硝子器械ケニスアズワンKartell S.p.A.三商
通常価格3,766円13,583円 -17,168円11,542円 -813円 -2,799円
通常出荷日2日目6日目〜6日目1日目2日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました