ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155

サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155 92-0771
通常単価(税別)
7,727円
税込単価
8,500円
通常出荷日:5日目

【特長】・規格:大・縦×横×高さ(mm):260×340×155・網目(mm):10・材質:ステンレス

型番:

92-0771
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0771の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727円
( 8,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:大
・縦×横×高さ(mm):260×340×155
・網目(mm):10
・材質:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155の型番92-0771のページです。 型番92-0771に関する仕様情報を記載しております。
サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンワ 洗浄かご 大 SS340×260×155
サンワ 洗浄かご 大 SC340×260×155
サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155
サンワ 洗浄かご 小 SC300×200×155
ステンレス洗浄カゴ SS-大
試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型
メーカー三商三商三商三商コクゴ東京硝子器械
通常価格7,727円5,913円6,574円5,087円6,245円4,004円 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目8日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました