ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜

三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜ 92-0665
通常単価(税別)
4,404円
税込単価
4,844円
通常出荷日:4日目

【特長】・クリーンベンチ内での作業にとても便利です。・サイズ(mm):95×280×H160・材質:ス...

詳細を確認

型番:

92-0665
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0665の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404円
( 4,844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
・サイズ(mm):95×280×H160
・材質:ステンレス
・適用滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜の型番92-0665のページです。 型番92-0665に関する仕様情報を記載しております。
三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 SSピペット滅菌器用傾斜スタンド 95×280×H160㎜
三商 ステンレス ボトル傾斜台
ピペットスタンド AS
三方ピペット立て SS
ピペットスタンド PS-01
ピペットスタンド PS-2D
メーカー三商三商ケニス三商ケニスケニス
通常価格4,404円7,825円2,717円7,056円5,949円2,005円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました