ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス万能スコップ 特大

ステンレス万能スコップ 特大 92-0604
通常単価(税別)
10,137
税込単価
11,151
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:特大・皿径(mm):130・全長(mm):320・柄長さ(mm):105

型番:

92-0604
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0604の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0604
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,137
( 11,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:特大
・皿径(mm):130
・全長(mm):320
・柄長さ(mm):105

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス万能スコップ 特大の型番92-0604のページです。 型番92-0604に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能スコップ 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能スコップ 特大
万能スコップ 特大
ステンレス万能スコップ 大
ステンレス万能スコップ 小
ステンレス万能スコップ 中
ステンレス粉スコップ 特大
メーカー三商ケニス三商三商三商ケニス
通常価格10,1378,9848,3086,9687,4721,449
通常出荷日4日目9日目3日目4日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました