ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス万能スコップ 中

ステンレス万能スコップ 中 92-0602
通常単価(税別)
7,472円
税込単価
8,219円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:中・皿径(mm):88・全長(mm):240・柄長さ(mm):105

型番:

92-0602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0602の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,472円
( 8,219円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:中
・皿径(mm):88
・全長(mm):240
・柄長さ(mm):105

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス万能スコップ 中の型番92-0602のページです。 型番92-0602に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能スコップ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能スコップ 中
万能スコップ 中
ステンレス万能スコップ 大
ステンレス万能スコップ 小
万能スコップ中
ステンレス万能スコップ 特大
メーカー三商ケニス三商三商コクゴ三商
通常価格7,472円6,510円8,308円6,968円7,357円10,137円
通常出荷日4日目10日目3日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました