ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス万能スコップ 小

ステンレス万能スコップ 小 92-0601
通常単価(税別)
6,968円
税込単価
7,665円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:小・皿径(mm):66・全長(mm):220・柄長さ(mm):105

型番:

92-0601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,968円
( 7,665円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:小
・皿径(mm):66
・全長(mm):220
・柄長さ(mm):105

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス万能スコップ 小の型番92-0601のページです。 型番92-0601に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能スコップ 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能スコップ 小
万能スコップ 小
PTFE万能スコップ 小
ステンレス万能スコップ 大
ステンレス万能スコップ 中
ステンレス万能スコップ 特大
メーカー三商ケニス三商三商三商三商
通常価格6,968円6,127円22,721円8,308円7,472円10,137円
通常出荷日4日目10日目8日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました