ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス粉スコップ 大 全長237㎜

ステンレス粉スコップ 大 全長237㎜ 92-0593
通常単価(税別)
1,365
税込単価
1,502
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:大・皿幅(mm):83・全長(mm):237・柄長さ(mm):100

型番:

92-0593
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0593の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0593
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:大
・皿幅(mm):83
・全長(mm):237
・柄長さ(mm):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス粉スコップ 大 全長237㎜の型番92-0593のページです。 型番92-0593に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス粉スコップ 大 全長237㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス粉スコップ 大 全長237㎜
ステンレス粉スコップ
SUS 粉スコップ 大
粉スコップ
ステンレス粉スコップ 特大
ステンレス粉スコップ S
メーカー三商アズワンコクゴSUGICOケニスケニス
通常価格1,3651,323 -1,3051,183 -1,4491,083
通常出荷日4日目4日目8日目1日目10日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました