ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス粉スコップ 中 全長207㎜

ステンレス粉スコップ 中 全長207㎜ 92-0592
通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:中・皿幅(mm):67・全長(mm):207・柄長さ(mm):85

型番:

92-0592
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-0592の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0592
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:中
・皿幅(mm):67
・全長(mm):207
・柄長さ(mm):85

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス粉スコップ 中 全長207㎜の型番92-0592のページです。 型番92-0592に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス粉スコップ 中 全長207㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス粉スコップ 中 全長207㎜
ステンレス粉スコップ 中 67×207
ステンレス粉スコップ
SUS 粉スコップ 中
ステンレス粉スコップシリーズ
ステンレス粉スコップ 特大
メーカー三商アズワンアズワンコクゴSUGICOケニス
通常価格1,217円1,396円1,323円 -1,183円1,364円 -1,449円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目1日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました