17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

92-0454
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0454の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
92-0454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量:1L
・内径×高さ(mm):φ107×125
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみの型番92-0454のページです。 型番92-0454に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ
ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ
ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ
ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
ステンレスビーカー 手付
メーカー三商三商三商三商コクゴアズワン
通常価格3,20014,0008,2992,7992944,310 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト