ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 クレンメ 直型 48㎜

三商 クレンメ 直型 48㎜ 91-3102
通常単価(税別)
5,110円
税込単価
5,621円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:直型・全長(mm):48・材質:SUS420J2

型番:

91-3102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-3102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-3102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110円
( 5,621円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:直型
・全長(mm):48
・材質:SUS420J2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 クレンメ 直型 48㎜の型番91-3102のページです。 型番91-3102に関する仕様情報を記載しております。
三商 クレンメ 直型 48㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 クレンメ 直型 48㎜
三商 クレンメ 直型 40㎜
ハマー HSE006-50 クレンメ 50㎜ 直型
ハマー HSE004-35 クレンメ 35㎜ 直型
ステンレスヘラ アンベラ 平小
三商 モスキート鉗子 F-3B
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,110円5,110円9,634円9,737円707円5,875円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました