17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミカラージャッキ150型 レッド

通常単価(税別)
20,620
税込単価
22,682
通常出荷日:3日目

【特長】・堅牢で軽いカラフルなアルミニウム製ラボジャッキです。・上下動がとてもスムーズで、別売の補助プ...

詳細を確認

    型番:

    91-2293
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-2293
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,620
    ( 22,682 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・堅牢で軽いカラフルなアルミニウム製ラボジャッキです。
    ・上下動がとてもスムーズで、別売の補助プレート使うことで、台を広く使えます。
    ・サイズごとに色分けされています。
    ・カラー:レッド
    ・サイズ(mm)/テーブル:130×148
    ・サイズ(mm)/高さ:75~273
    ・自重(kg):1.12
    ・安全過重(kg)/安全荷重:110
    ・駆動過重(kg):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミカラージャッキ150型 レッドの型番91-2293のページです。 型番91-2293に関する仕様情報を記載しております。
    アルミカラージャッキ150型 レッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミカラージャッキ150型 レッド
    アルミカラージャッキ 60~200型
    ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式
    コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 150×150
    アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン
    ラボジャッキ 150角 ラチェット式
    メーカー三商東京硝子器械ワーゼフコクゴ三商東京硝子器械
    通常価格20,62014,707 -9,552 -12,90016,400 -16,747
    通常出荷日3日目6日目〜1日目〜10日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト