ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
大型スコップ
アズワン
通常価格(税別):20,444円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
通常価格(税別):2,511円~
通常出荷日:1日目
アズワン
トングス 長さ(mm) 275~355
アズワン
通常価格(税別):4,342円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,061円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
フラスコ用トング
アズワン
通常価格(税別):12,965円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

日本メタルワークス
万能トング(抗菌ステンレス)
4通常価格(税別):1,220円~

アズワン
木柄付き水杓子(SUS304)
0通常価格(税別):3,363円~

アズワン
トングス(ルツボはさみ)
0通常価格(税別):2,511円~

東京硝子器械
ミクロスパーテル ステンレス製/丸太/平板タイプ
0通常価格(税別):463円~

コクゴ
ポリ柄杓 2L 白
0通常価格(税別):3,047円

ケニス
ふっ素樹脂(PTFE)紐 20W
0通常価格(税別):8,410円

エスコ
角スコップ(ステンレス製)
0通常価格(税別):7,338円~

矢崎化工
万能ビシャク 柄付
0通常価格(税別):2,583円~