ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニホースバンド MS-03

ミニホースバンド MS-03 91-1936
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:4日目

【特長】・使用径(mm):φ8~φ22・幅(mm):8・材質:SUS301(スクリューのみSUS305...

詳細を確認

型番:

91-1936
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1936の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1936
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用径(mm):φ8~φ22
・幅(mm):8
・材質:SUS301(スクリューのみSUS305)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニホースバンド MS-03の型番91-1936のページです。 型番91-1936に関する仕様情報を記載しております。
ミニホースバンド MS-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニホースバンド MS-03
ミニホースバンド MS-02
ハイパースクレーパー 22シリーズ
TONBO スウィーツシートミニ Nグリーン
TONBO スウィーツシートS Nグリーン
TONBO おれるまな板 Nグリーン
メーカー三商三商アズワン新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格530円530円3,532円 -646円894円1,181円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目2日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました