ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス製ルツボ挟 210㎜

ステンレス製ルツボ挟 210㎜ 91-1741
通常単価(税別)
1,512円
税込単価
1,663円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:210・全長(mm):220・先端拡幅(mm):0~60・材質:SUS430

型番:

91-1741
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1741の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:210
・全長(mm):220
・先端拡幅(mm):0~60
・材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ルツボ挟 210㎜の型番91-1741のページです。 型番91-1741に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ルツボ挟 210㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ルツボ挟 210㎜
ステンレス製ルツボ挟 180㎜
ステンレス製ルツボ挟 300㎜
ステンレス製ルツボ挟 240㎜
ステンレス製ルツボ挟 500㎜
ステンレス製ルツボ挟 600㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,512円1,414円4,601円4,306円16,985円19,292円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました