ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスヘラ付匙 360㎜

ステンレスヘラ付匙 360㎜ 91-1261
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:360・さじ幅(mm):46・ヘラ部先端幅(mm):30・材質:SUS430

型番:

91-1261
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1261の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1261
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520円
( 3,872円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:360
・さじ幅(mm):46
・ヘラ部先端幅(mm):30
・材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスヘラ付匙 360㎜の型番91-1261のページです。 型番91-1261に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスヘラ付匙 360㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスヘラ付匙 360㎜
ステンレスヘラ付匙 300㎜
ステンレスヘラ付匙 210㎜
ステンレスヘラ付匙 240㎜
ステンレス匙 360㎜
ステンレスヘラ付匙 450㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,520円1,277円845円953円2,719円5,681円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました