ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
通常価格(税別):2,511円~
通常出荷日:1日目
アズワン
大型スコップ
アズワン
通常価格(税別):20,444円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
フラスコ用トング
アズワン
通常価格(税別):12,965円~
通常出荷日:1日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,061円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ケミフロン(R)スパーテル
アズワン
通常価格(税別):3,965円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス長柄ひしゃく
0通常価格(税別):12,499円~

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
角スコップ SUS304 特大
0通常価格(税別):9,200円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アズワン
金属箔
5通常価格(税別):5,037円~