ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN212-13T

ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN212-13T 91-1245
通常単価(税別)
5,213
税込単価
5,734
通常出荷日:4日目

【特長】・全長(mm):230・先端幅(mm):20・ハンドル部分材質:木製・ブレード部分材質:Ger...

詳細を確認
  • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

型番:

91-1245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1245の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,213
( 5,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):230
・先端幅(mm):20
・ハンドル部分材質:木製
・ブレード部分材質:Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
【備考】
・Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。

ご注意

  • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN212-13Tの型番91-1245のページです。 型番91-1245に関する仕様情報を記載しております。
ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN212-13Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN212-13T
ハマー フッ素コート軟膏ヘラ HSN211-10T
ハマー HSN167-15T フッ素コートステンレスさじ
ハマー 両ヘラさじ HWN029-13
軟膏ヘラ L
ヘラ 軟膏ヘラ 特大
メーカー三商三商三商三商ケニスコクゴ
通常価格5,2135,1104,4903,0131,4051,166
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました